Contacteur, 10 cv

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3RT20261AK600UA0
3RT20271AC200UA0
3RT20271AK600UA0
3RT20271AP600UA0
3RT20271BB400UA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur de la dimension
(mm)

102.39 €

1 Disponible 13 jours 97

147.05 €

1 Disponible 13 jours 97

147.05 €

1 Disponible 13 jours 97

147.05 €

1 Disponible 13 jours 97

251.40 €

1 Disponible 13 jours 107

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles 3 broches Dimension - longueur(mm) 85 Largeur de la dimension(mm) 45
Durabilité 10000000 Température min.(°C) -25 Température max.(°C) +60
Tension nominale(V AC) 690 Taille de profilé S0 Indice IP IP20
Type de contact 3 fabricants Type de montage (relais) Encliquetable, à visser

Assistance technique