Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RK19011DE121AA0 |
3RK19011DE221AA0 |
3RK19011DG121AA0 |
3RK19011DG221AA0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Détails du type | |
---|---|---|---|---|---|---|
168.05 € | 1 | 10 jours | 101.3 | 1 bornes à vis 4 A | ||
218.48 € | 1 | 10 jours | 101.3 | 2 bornes à vis 4 A | ||
173.65 € | 1 | 10 jours | 104.9 | 1 bornes à ressort 4 A | ||
224.08 € | 1 | 10 jours | 104.9 | 2 bornes à ressort 4 A |
Loading...
Température ambiante (max.)(°C) | +70 | Indice IP | IP20 | Température ambiante min.(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (profondeur)(mm) | 121.2 | Taille du produit (largeur)(mm) | 22.5 | Type de produit | Module de découplage des données |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Détails du type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles