Bornes PE à ressort

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

8WH20000CM07

Référence pièce
8WH20000CM07
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.04 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Borne PG Largeur de collier(mm) 16 Dimension produit (hauteur)(mm) 59
Dimension produit (longueur)(mm) 100 Dimension produit (largeur)(mm) 16 Longueur de dénudage (max.)(mm) 10
Section max. (flexible)(mm2) 35 Section min. (flexible)(mm2) 2.5 Section max. (rigide)(mm2) 35
Section min. (rigide)(mm2) 2.5 Couleur Vert-jaune Connexion (composants) Connecteur à ressort

Assistance technique