Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Type de produit | Température ambiante (max.) (°C) | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Tension de fonctionnement (plage) | Tension de fonctionnement (V) | Courant nominal (A) | Nombre de sorties relais (max.) | Type de raccord (détails) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409.93 € | 1 | 10 jours | 3 | Module bornier | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | ||
21.28 € | 1 | 6 jours | - | Connecteurs PLC | +60 | 58 | 58 | 40 | 24 - 50 V | 50 | - | - | Rail DIN 35 mm, rail DIN 15 mm | Connecteur mâle | ||
34.72 € | 1 | 6 jours | - | Connecteurs PLC | +60 | 58 | 58 | 40 | 24 - 50 V | 50 | - | - | Rail DIN 35 mm, rail DIN 15 mm | Connecteur mâle | ||
33.60 € | 1 | 26 jours | - | Connecteurs PLC | +60 | 58 | 58 | 40 | 24 - 50 V | 50 | - | - | Rail DIN 35 mm, rail DIN 15 mm | Connecteur mâle | ||
106.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Connecteurs PLC | +60 | 76 | 76 | 100 | 24 - 50 V | 50 | - | 8 | Rail DIN 35 mm, rail DIN 15 mm | Connecteur mâle | |
104.57 € | 1 | Disponible | 26 jours | - | Connecteurs PLC | +60 | 76 | 76 | 100 | 24 - 50 V | 50 | - | 8 | Rail DIN 35 mm, rail DIN 15 mm | Connecteur mâle | |
153.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Connecteurs PLC | +60 | 76 | 76 | 130 | 50 V (max.) | 50 | - | 8 | Rail DIN 35 mm, rail DIN 15 mm | Connecteur mâle | |
153.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Connecteurs PLC | +60 | 76 | 76 | 130 | 50 V (max.) | 50 | - | 8 | Rail DIN 35 mm, rail DIN 15 mm | Connecteur mâle | |
224.08 € | 1 | 6 jours | - | Connecteurs PLC | +60 | 76 | 76 | 130 | 24 - 50 V | 50 | - | - | Rail DIN 35 mm, rail DIN 15 mm | Connecteur mâle | ||
153.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Connecteurs PLC | +60 | 76 | 76 | 130 | 50 V (max.) | 50 | - | 8 | Rail DIN 35 mm, rail DIN 15 mm | Connecteur mâle | |
153.03 € | 1 | Disponible | 98 jours | - | Connecteurs PLC | +60 | 76 | 76 | 130 | 50 V (max.) | 50 | - | 8 | Rail DIN 35 mm, rail DIN 15 mm | Connecteur mâle | |
33.60 € | 1 | 6 jours | - | Connecteurs PLC | +60 | 76 | 76 | 57 | 24 - 50 V | 50 | - | - | Rail DIN 35 mm, rail DIN 15 mm | Connecteur mâle | ||
31.36 € | 1 | 6 jours | - | Connecteurs PLC | +60 | 76 | 76 | 57 | 24 - 50 V | 50 | - | - | Rail DIN 35 mm, rail DIN 15 mm | Connecteur mâle | ||
45.93 € | 1 | 6 jours | - | Connecteurs PLC | +60 | 76 | 76 | 57 | 24 - 50 V | 50 | - | - | Rail DIN 35 mm, rail DIN 15 mm | Connecteur mâle | ||
44.81 € | 1 | 6 jours | - | Connecteurs PLC | +60 | 76 | 76 | 57 | 24 - 50 V | 50 | - | - | Rail DIN 35 mm, rail DIN 15 mm | Connecteur mâle | ||
47.05 € | 1 | 6 jours | - | Connecteurs PLC | +60 | 76 | 76 | 57 | 24 - 50 V | 50 | - | - | Rail DIN 35 mm, rail DIN 15 mm | Connecteur mâle | ||
58.25 € | 1 | 6 jours | - | Connecteurs PLC | +60 | 76 | 76 | 57 | 24 - 50 V | 50 | - | - | Rail DIN 35 mm, rail DIN 15 mm | Connecteur mâle | ||
56.01 € | 1 | 6 jours | - | Connecteurs PLC | +60 | 76 | 76 | 57 | 24 - 50 V | 50 | - | - | Rail DIN 35 mm, rail DIN 15 mm | Connecteur mâle | ||
69.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Connecteurs PLC | +60 | 76 | 76 | 57 | 24 - 50 V | 50 | - | - | Rail DIN 35 mm, rail DIN 15 mm | Connecteur mâle | |
60.49 € | 1 | 6 jours | - | Connecteurs PLC | +60 | 76 | 76 | 57 | 24 - 50 V | 50 | - | - | Rail DIN 35 mm, rail DIN 15 mm | Connecteur mâle | ||
82.91 € | 1 | 6 jours | - | Connecteurs PLC | +60 | 76 | 76 | 57 | 24 - 50 V | 50 | - | - | Rail DIN 35 mm, rail DIN 15 mm | Connecteur mâle | ||
43.68 € | 1 | 6 jours | - | Connecteurs PLC | +60 | 76 | 76 | 100 | 24 - 50 V | 50 | - | - | Rail DIN 35 mm, rail DIN 15 mm | Connecteur mâle | ||
43.68 € | 1 | 6 jours | - | Connecteurs PLC | +60 | 76 | 76 | 100 | 24 - 50 V | 50 | - | - | Rail DIN 35 mm, rail DIN 15 mm | Connecteur mâle | ||
105.31 € | 1 | 6 jours | - | Connecteurs PLC | +60 | 76 | 76 | 175 | 24 - 50 V | 50 | - | - | Rail DIN 35 mm, rail DIN 15 mm | Connecteur mâle | ||
105.31 € | 1 | 6 jours | - | Connecteurs PLC | +60 | 76 | 76 | 175 | 24 - 50 V | 50 | - | - | Rail DIN 35 mm, rail DIN 15 mm | Connecteur mâle | ||
128.84 € | 1 | 6 jours | - | Connecteurs PLC | +60 | 76 | 76 | 175 | 24 - 50 V | 50 | - | - | Rail DIN 35 mm, rail DIN 15 mm | Connecteur mâle | ||
130.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Connecteurs PLC | +60 | 76 | 76 | 130 | 24 - 50 V | 50 | - | - | Rail DIN 35 mm, rail DIN 15 mm | Connecteur mâle | |
109.79 € | 1 | 6 jours | - | Connecteurs PLC | +60 | 76 | 76 | 130 | 24 - 50 V | 50 | - | - | Rail DIN 35 mm, rail DIN 15 mm | Connecteur mâle |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Type de produit
Température ambiante (max.)(°C)
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Tension de fonctionnement (plage)
Tension de fonctionnement(V)
Courant nominal(A)
Nombre de sorties relais (max.)
Type de raccord (détails)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles