Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8MR21701BA |
8MR21701DA |
8MR21701DB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
130.71 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 18 jours | |
27.55 € | 1 | Disponible | 18 jours | ||
27.55 € | 1 | Disponible | 18 jours |
Loading...
Type de produit | Thermostat | Tension de service (plage) | 250 V (max) | Tension de service(V) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension du produit (hauteur)(mm) | 60 | Dimension du produit (longueur)(mm) | 43 | Dimension du produit (largeur)(mm) | 33 |
Courant de commutation (max.)(A) | 10 | Indice IP | IP20 | Type de montage | Collier |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles