Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
8MR21701A
Type de produit | Thermostat mécanique | Tension de service (plage) | 230 V (max) | Tension de service(V) | 230 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension du produit (hauteur)(mm) | 67 | Dimension du produit (longueur)(mm) | 38 | Dimension du produit (largeur)(mm) | 50 |
Courant de commutation (max.)(A) | 10 | Indice IP | IP20 | Type de montage | Collier |
Vous vous trouvez sur la page de Thermostat méc., le numéro d'article est le suivant: 8MR21701A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8MR21701A.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles