Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8MR21712BA |
8MR21721A |
8MR21721AB |
8MR21722A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de produit | Tension de service (plage) | Tension de service (V) | Dimension du produit (largeur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.80 € | 1 | 17 jours | Thermostat | 240 V (max) | 240 | 33 | ||
29.12 € | 1 | 17 jours | Actionneur ouverture + fermeture | 250 V (max) | 250 | 63 | ||
29.12 € | 1 | 4 jours | Thermostat double | 250 V (max) | 250 | 63 | ||
31.36 € | 1 | 17 jours | Thermostat double | 250 V (max) | 250 | 63 |
Loading...
Dimension du produit (hauteur)(mm) | 47 | Dimension du produit (longueur)(mm) | 33 | Courant de commutation (max.)(A) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP20 | Type de montage | Collier |
Configurer
Propriétés de base
Type de produit
Tension de service (plage)
Tension de service(V)
Dimension du produit (largeur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles