Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8MR21701GA |
8MR21701GB |
8MR21701GC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension de service (plage) | Tension de service (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|
95.16 € | 1 | Disponible | 18 jours | 230 V (max) | 230 | |
93.68 € | 1 | Disponible | 18 jours | 120 V (max.) | 120 | |
95.16 € | 1 | Disponible | 18 jours | 230 V (max) | 230 |
Loading...
Type de produit | Thermostat | Dimension du produit (hauteur)(mm) | 64.5 | Dimension du produit (longueur)(mm) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension du produit (largeur)(mm) | 42 | Courant de commutation (max.)(A) | 8 | Indice IP | IP20 |
Type de montage | Collier |
Configurer
Propriétés de base
Tension de service (plage)
Tension de service(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles