Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3SU1401-1BF30-1AA0
Référence pièce
|
---|
3SU1401-1BF30-1AA0 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Tension de commutation (V) | Indice IP | Connexion (composants) | Couleur de la lumière | Type de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.69 € | 1 | Disponible | 10 jours | 29.4 | 33.2 | 9.8 | 230 V AC | IP20, IP40 | Vis | Jaune | Panneau avant fixe |
Loading...
Type de produit | Module à LED | Durée de vie électrique | 100000 | Courant de commutation (max.)(A) | 20 mA |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +70 |
Vous vous trouvez sur la page de Module LED avec LED intégrée, le numéro d'article est le suivant: 3SU1401-1BF30-1AA0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3SU1401-1BF30-1AA0.
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (profondeur)(mm)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Tension de commutation(V)
Indice IP
Connexion (composants)
Couleur de la lumière
Type de montage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3SU1401-1BB60-1AA0 |
3SU1401-1BB60-3AA0 |
3SU1401-1BF20-1AA0 |
3SU1401-1BF40-1AA0 |
3SU1401-1BF60-1AA0 |
3SU1401-2BB60-1AA0 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Tension de commutation (V) | Indice IP | Connexion (composants) | Couleur de la lumière | Type de montage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | 29.4 | 33.2 | 9.8 | 24 | IP20, IP40 | Vis | Blanc | Panneau avant fixe | ||
10.63 € | 1 | 3 jours | 29.4 | 36 | 9.8 | 24 | IP20, IP40 | Borne à ressort | Blanc | Panneau avant fixe | |||
23.69 € | 1 | Disponible | 11 jours | 29.4 | 33.2 | 9.8 | 230 V AC | IP20, IP40 | Vis | Rouge | Panneau avant fixe | ||
23.69 € | 1 | Disponible | 3 jours | 29.4 | 33.2 | 9.8 | 230 V AC | IP20, IP40 | Vis | Vert | Panneau avant fixe | ||
23.69 € | 1 | Disponible | 3 jours | 29.4 | 33.2 | 9.8 | 230 V AC | IP20, IP40 | Vis | Blanc | Panneau avant fixe | ||
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 29.4 | 33.2 | 9.8 | 24 | IP20, IP40 | Vis | Blanc | Fixation au sol |