Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3SU15011AG401LA0
Référence pièce
|
---|
3SU15011AG401LA0 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Résistance diélectrique (kV) | Profondeur d'évidement (mm) | Courant de commutation (max.) (A) | Tension de commutation (V) | Type de contact | Indice IP | Fonctions de commutateur | Type (divers.) | Couleur | Connexion (composants) | Couleur de la lumière | Matériau | Type de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 49.85 € | 1 | Disponible | 12 jours | 4 | 71.8 | 10 | - | 2 disjoncteurs, 2 fabricants | IP20 | - | 3 voies avec module | - | Vis | Vert | - | Panneau avant fixe |
Loading...
Durabilité | 10 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 40 | Taille du produit (largeur)(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +70 |
Vous vous trouvez sur la page de Support pour 3 modules, le numéro d'article est le suivant: 3SU15011AG401LA0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3SU15011AG401LA0.
Configurer
Propriétés de base
Tension de commutation(V)
Fonctions de commutateur
Couleur
Matériau
Résistance diélectrique(kV)
Profondeur d'évidement(mm)
Courant de commutation (max.)(A)
Type de contact
Indice IP
Type (divers.)
Connexion (composants)
Couleur de la lumière
Type de montage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3SU15001AA101LA0 |
3SU15001AA101NA0 |
3SU1501-1AG00-1BA0 |
3SU15011AG501FA0 |
3SU15011AG501LA0 |
3SU15011AG601FA0 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Résistance diélectrique (kV) | Profondeur d'évidement (mm) | Courant de commutation (max.) (A) | Tension de commutation (V) | Type de contact | Indice IP | Fonctions de commutateur | Type (divers.) | Couleur | Connexion (composants) | Couleur de la lumière | Matériau | Type de montage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 32.15 € | 1 | Disponible | 12 jours | 6 | 71.8 | 10 | - | 2 disjoncteurs, 2 fabricants | IP20 | - | 3 voies avec module | - | Vis | - | - | Panneau avant fixe | |
- | 22.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 49.8 | 10 | - | 2 fabricants | IP20 | - | 3 voies avec module | - | Vis | - | - | Panneau avant fixe | |
27.85 € | 1 | Disponible | 12 jours | 4 | - | - | 24 | 1 fabricant | - | + Adaptateur | Avec LED et élément de contact | - | Vis | Ambre | - | Panneau avant fixe | ||
- | 33.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | 4 | 71.8 | 10 | - | 1 disjoncteur, 1 maker | IP20 | - | 3 voies avec module | - | Vis | Bleu | - | Panneau avant fixe | |
- | 49.85 € | 1 | Disponible | 12 jours | 4 | 71.8 | 10 | - | 2 disjoncteurs, 2 fabricants | IP20 | - | 3 voies avec module | - | Vis | Bleu | - | Panneau avant fixe | |
- | 34.28 € | 1 | Disponible | 12 jours | 4 | 71.8 | 10 | - | 1 disjoncteur, 1 maker | IP20 | - | 3 voies avec module | - | Vis | Blanc | - | Panneau avant fixe |