Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3SU15001AA101LA0 |
3SU15501AA101LA0 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Résistance diélectrique (kV) | Profondeur d'évidement (mm) | Courant de commutation (max.) (A) | Tension de commutation (V) | Type de contact | Indice IP | Fonctions de commutateur | Type (divers.) | Couleur | Connexion (composants) | Couleur de la lumière | Matériau | Type de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 32.15 € | 1 | Disponible | 12 jours | 6 | 71.8 | 10 | - | 2 disjoncteurs, 2 fabricants | IP20 | - | 3 voies avec module | - | Vis | - | - | Panneau avant fixe | |
- | 37.51 € | 1 | Disponible | 13 jours | 6 | 71.8 | 10 | - | 2 disjoncteurs, 2 fabricants | IP20 | - | 3 voies avec module | - | Vis | - | - | Panneau avant fixe |
Loading...
Durabilité | 10 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 40 | Taille du produit (largeur)(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +70 |
Configurer
Propriétés de base
Tension de commutation(V)
Fonctions de commutateur
Couleur
Couleur de la lumière
Matériau
Résistance diélectrique(kV)
Profondeur d'évidement(mm)
Courant de commutation (max.)(A)
Type de contact
Indice IP
Type (divers.)
Connexion (composants)
Type de montage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles