Module de contact avec 1 élément de contact

Module de contact avec 1 élément de contact

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3SU1400-1AA10-1BA0
3SU1400-1AA10-1CA0
3SU1400-1AA10-3BA0
3SU1400-1AA10-3CA0
3SU1400-2AA10-1BA0
3SU1400-2AA10-1CA0
3SU1400-2AA10-3BA0
3SU1400-2AA10-3CA0
3SU14001AA101HA0
3SU14001AA103MA0
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Résistance diélectrique
(kV)
Durabilité Durée de vie électrique Taille du produit (profondeur)
(mm)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Profondeur d'évidement
(mm)
Tension de commutation
(V)
Température min.
(°C)
Température max.
(°C)
Type de contact Indice IP Type (divers.) Connexion (composants) Type de montage

5.59 €

1 3 jours ---27.733.227.7500-25+701 fabricantIP40, IP20-VisPanneau avant fixe

6.28 €

1 3 jours ---27.733.227.7500-25+701 disjoncteurIP40, IP20-VisPanneau avant fixe

6.15 €

1 3 jours ---27.73627.7500-25+701 fabricantIP40, IP20-Contacts à ressortPanneau avant fixe

6.15 €

1 3 jours ---27.73627.7500-25+701 disjoncteurIP40, IP20-Contacts à ressortPanneau avant fixe

7.27 €

1 3 jours ---27.733.227.7500-25+701 fabricantIP40, IP20-VisFixation au sol

6.71 €

1 3 jours ---27.733.227.7500-25+701 disjoncteurIP40, IP20-VisFixation au sol

7.27 €

1 3 jours ---27.73627.7500-25+701 fabricantIP40, IP20-Contacts à ressortFixation au sol

7.88 €

1 Disponible 3 jours ---27.73627.7500-25+701 disjoncteurIP40, IP20-Contacts à ressortFixation au sol
-

14.81 €

1 Disponible 11 jours 61000 00001000 000049.734----1 disjoncteurIP20, IP40Avec 1 contactVisPanneau avant fixe
-

12.67 €

1 Disponible 12 jours 61000 00001000 000027.736----1 disjoncteurIP20, IP40Avec 1 contactConnecteur à ressortPanneau avant fixe

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Module de contact Taille du produit (largeur)(mm) 9.8 Courant de commutation (max.)(A) 10

Assistance technique