Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3SU18020AB104HB1 |
3SU18030AB104HB1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (divers.) | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
377.13 € | 1 | Disponible | 13 jours | 134.4 | 75 | Boutons-poussoirs | Gris, noir, rouge, vert | |
403.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | 174.4 | 75.8 | Bouton, voyants lumineux | Gris, noir, rouge, vert, clair |
Loading...
Type de produit | Boîtier | Taille du produit (largeur)(mm) | 85 | Température min.(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +70 | Compatible avec (détails) | Appareils de commande, 22 mm, ronds | Indice IP | IP66, IP67, IP69/IP69K |
Connexion (composants) | Borne à ressort | Matériau | Plastique |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (divers.)
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles