Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3SU12006KB101AA0 |
3SU12006KC101AA0 |
3SU12006KF101AA0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
62.87 € | 1 | Disponible | 4 jours | |
58.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | |
56.36 € | 1 | Disponible | 4 jours |
Loading...
Type de produit | Sondeur | Taille du produit (hauteur)(mm) | 40 | Taille du produit (diam.)(mm) | 29.5 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (largeur)(mm) | 30 | Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +70 |
Indice IP | IP40 | Type (divers.) | Appareil compact | Couleur | Noir |
Connexion (composants) | Vis | Matériau | Plastique |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles