Connexion d'alimentation à gauche ou à droite

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3RA68305AC

Référence pièce
3RA68305AC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

58.25 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Gamme de réglage (intensité de courant) 63 A (max.) Température max.(°C) +60 Température min.(°C) -20
Taille du produit (profondeur)(mm) 107 Taille du produit (hauteur)(mm) 154 Taille du produit (largeur)(mm) 27
Tension de commutation (max.)(V AC) 690 Indice IP IP20 Nombre de broches 3 broches
Connexion (composants) Borne à ressort Type de montage A visser, à encliqueter

Vous vous trouvez sur la page de Connexion d'alimentation à gauche ou à droite, le numéro d'article est le suivant: 3RA68305AC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3RA68305AC.

Assistance technique