Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RA68128AB |
3RA68128AC |
3RA68138AB |
3RA68138AC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Gamme de réglage (intensité de courant) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260.00 € | 1 | 10 jours | 63 A (max.) | 144 | 197 | 180 | Vis | ||
260.00 € | 1 | 10 jours | 63 A (max.) | 144 | 208 | 180 | Borne à ressort | ||
316.00 € | 1 | 10 jours | 100 A (max.) | 155 | 197 | 205 | Vis | ||
316.00 € | 1 | 11 jours | 100 A (max.) | 155 | 208 | 205 | Borne à ressort |
Loading...
Température max.(°C) | +60 | Température min.(°C) | -20 | Tension de commutation (max.)(V AC) | 690 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP20 | Nombre de broches | 3 broches | Type de montage | A visser, à encliqueter |
Configurer
Propriétés de base
Gamme de réglage (intensité de courant)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles