Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RA68901AA |
3RA68901AB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40.13 € | 1 | 11 jours | 100 | 55 | 40 | ||
40.13 € | 1 | 11 jours | 33 | 42 | 23 |
Loading...
Gamme de réglage (intensité de courant) | 63 A (max.) | Température max.(°C) | +60 | Température min.(°C) | -20 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP20 |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (profondeur)(mm)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles