Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6GK52080BA102AA3
Dimension length(mm) | 125 | Dimension width(mm) | 60 | Dimension thickness(mm) | 124 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante (min.)(°C) | -40 | Température ambiante (max.)(°C) | +60 | Consommation de courant(A) | 0.185 |
Tension de fonctionnement(V) | 24 | Nombre de ports 10/100 Mbit/s | 8 | Principe de fonctionnement | Interrupteur géré |
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles