Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3NC2291
Dimension vertical(mm) | 70 | Dimension width(mm) | 36 | Dimension depth(mm) | 118 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Interrupteur-sectionneur à fusible | Nombre de broches | 1 | Courant nominal(A) | 100 |
Tension nominale(V) | 690 V AC | Type (divers.) | Connecteur à vis |
Vous vous trouvez sur la page de Fusible-sectionneur SITOR, le numéro d'article est le suivant: 3NC2291.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3NC2291.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles