Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RK19112BE10 |
3RK19112BE30 |
3RK19112BE50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
67.07 € | 1 | 10 jours | ||
67.07 € | 1 | 10 jours | ||
67.07 € | 1 | 10 jours |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 65 | Dimension width(mm) | 67 | Type de produit | Porte-douille |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante (max.)(°C) | -40 | Température ambiante (max.)(°C) | +125 | Courant nominal(A) | 40 |
Tension nominale(V) | 690 | Type (divers.) | Type à bouchon: prise |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles