Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Plage de tension de contrôle (V) | Connexion (composants) | Taille de profilé | Type de montage (relais) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
545.48 € | 1 | Disponible | 10 jours | 68 | 135 | 145 | - | Bornes à vis | S00 | Encliquetable, à visser | |
541.11 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | 135 | 145 | - | Borne à ressort | S00 | Encliquetable, à visser | |
409.93 € | 1 | Disponible | 10 jours | 68 | 135 | 145 | 24 V AC (max.) | Bornes à vis | S00 | Encliquetable, à visser | |
414.29 € | 1 | Disponible | 10 jours | 68 | 135 | 145 | 110 V AC (max.) | Bornes à vis | S00 | Encliquetable, à visser | |
420.87 € | 1 | Disponible | 10 jours | 68 | 135 | 145 | 230 V AC (max.) | Bornes à vis | S00 | Encliquetable, à visser | |
436.17 € | 1 | Disponible | 10 jours | 68 | 135 | 145 | - | Bornes à vis | S00 | Encliquetable, à visser | |
414.29 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | 135 | 145 | 24 V AC (max.) | Borne à ressort | S00 | Encliquetable, à visser | |
409.93 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | 135 | 145 | 110 V AC (max.) | Borne à ressort | S00 | Encliquetable, à visser | |
414.29 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | 135 | 145 | 230 V AC (max.) | Borne à ressort | S00 | Encliquetable, à visser | |
436.17 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | 135 | 145 | - | Borne à ressort | S00 | Encliquetable, à visser | |
573.89 € | 1 | Disponible | 10 jours | 68 | 135 | 145 | - | Bornes à vis | S00 | Encliquetable, à visser | |
573.89 € | 1 | Disponible | Devis | - | 135 | 145 | - | Borne à ressort | S00 | Encliquetable, à visser | |
573.89 € | 1 | Disponible | Devis | 68 | 135 | 145 | - | Bornes à vis | S00 | Encliquetable, à visser | |
573.89 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | 135 | 145 | - | Borne à ressort | S00 | Encliquetable, à visser | |
442.72 € | 1 | Disponible | 10 jours | 68 | 135 | 145 | 24 V AC (max.) | Bornes à vis | S00 | Encliquetable, à visser | |
442.72 € | 1 | Disponible | 10 jours | 68 | 135 | 145 | 110 V AC (max.) | Bornes à vis | S00 | Encliquetable, à visser | |
447.09 € | 1 | Disponible | 10 jours | 68 | 135 | 145 | 230 V AC (max.) | Bornes à vis | S00 | Encliquetable, à visser | |
475.52 € | 1 | Disponible | 10 jours | 68 | 135 | 145 | - | Bornes à vis | S00 | Encliquetable, à visser | |
436.17 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | 135 | 145 | 24 V AC (max.) | Borne à ressort | S00 | Encliquetable, à visser | |
442.72 € | 1 | Disponible | Devis | - | 135 | 145 | 110 V AC (max.) | Borne à ressort | S00 | Encliquetable, à visser | |
442.72 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | 135 | 145 | 230 V AC (max.) | Borne à ressort | S00 | Encliquetable, à visser | |
468.95 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | 135 | 145 | - | Borne à ressort | S00 | Encliquetable, à visser | |
606.69 € | 1 | Disponible | 10 jours | 68 | 135 | 145 | - | Bornes à vis | S00 | Encliquetable, à visser | |
606.69 € | 1 | Disponible | Devis | - | 135 | 145 | - | Borne à ressort | S00 | Encliquetable, à visser | |
672.28 € | 1 | Disponible | Devis | 68 | 135 | 145 | - | Bornes à vis | S00 | Encliquetable, à visser | |
672.28 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | 135 | 145 | - | Borne à ressort | S00 | Encliquetable, à visser | |
475.52 € | 1 | Disponible | 10 jours | 68 | 135 | 145 | 24 V AC (max.) | Bornes à vis | S00 | Encliquetable, à visser | |
464.59 € | 1 | Disponible | 10 jours | 68 | 135 | 145 | 110 V AC (max.) | Bornes à vis | S00 | Encliquetable, à visser | |
468.95 € | 1 | Disponible | 10 jours | 68 | 135 | 145 | 230 V AC (max.) | Bornes à vis | S00 | Encliquetable, à visser | |
562.97 € | 1 | Disponible | 10 jours | 68 | 135 | 145 | - | Bornes à vis | S00 | Encliquetable, à visser | |
475.52 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | 135 | 145 | 24 V AC (max.) | Borne à ressort | S00 | Encliquetable, à visser | |
475.52 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | 135 | 145 | 110 V AC (max.) | Borne à ressort | S00 | Encliquetable, à visser | |
475.52 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | 135 | 145 | 230 V AC (max.) | Borne à ressort | S00 | Encliquetable, à visser | |
573.89 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | 135 | 145 | - | Borne à ressort | S00 | Encliquetable, à visser | |
705.08 € | 1 | Disponible | Devis | 68 | 135 | 145 | - | Bornes à vis | S00 | Encliquetable, à visser | |
683.21 € | 1 | Disponible | Devis | - | 135 | 145 | - | Borne à ressort | S00 | Encliquetable, à visser | |
803.47 € | 1 | Disponible | 10 jours | 101 | 135 | 181 | - | Bornes à vis | S0 | Encliquetable, à visser | |
781.59 € | 1 | Disponible | Devis | 114 | 135 | 181 | - | Borne à ressort | S0 | Encliquetable, à visser | |
508.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | 101 | 135 | 171 | 24 V AC (max.) | Bornes à vis | S0 | Encliquetable, à visser | |
497.37 € | 1 | Disponible | 10 jours | 101 | 135 | 171 | 110 V AC (max.) | Bornes à vis | S0 | Encliquetable, à visser | |
530.17 € | 1 | Disponible | 10 jours | 101 | 135 | 171 | 230 V AC (max.) | Bornes à vis | S0 | Encliquetable, à visser | |
676.65 € | 1 | Disponible | 10 jours | 101 | 135 | 181 | - | Bornes à vis | S0 | Encliquetable, à visser | |
497.37 € | 1 | Disponible | 10 jours | 114 | 135 | 171 | 24 V AC (max.) | Borne à ressort | S0 | Encliquetable, à visser | |
501.75 € | 1 | Disponible | 10 jours | 114 | 135 | 171 | 110 V AC (max.) | Borne à ressort | S0 | Encliquetable, à visser | |
508.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | 114 | 135 | 171 | 230 V AC (max.) | Borne à ressort | S0 | Encliquetable, à visser | |
650.43 € | 1 | Disponible | 10 jours | 114 | 135 | 181 | - | Borne à ressort | S0 | Encliquetable, à visser | |
814.39 € | 1 | Disponible | Devis | 101 | 135 | 181 | - | Bornes à vis | S0 | Encliquetable, à visser | |
814.39 € | 1 | Disponible | Devis | 114 | 135 | 181 | - | Borne à ressort | S0 | Encliquetable, à visser | |
873.43 € | 1 | Disponible | 10 jours | 101 | 135 | 181 | - | Bornes à vis | S0 | Encliquetable, à visser | |
858.12 € | 1 | Disponible | 10 jours | 114 | 135 | 181 | - | Borne à ressort | S0 | Encliquetable, à visser | |
600.13 € | 1 | Disponible | 10 jours | 101 | 135 | 171 | 24 V AC (max.) | Bornes à vis | S0 | Encliquetable, à visser | |
578.28 € | 1 | Disponible | 10 jours | 101 | 135 | 171 | 110 V AC (max.) | Bornes à vis | S0 | Encliquetable, à visser | |
600.13 € | 1 | Disponible | 10 jours | 101 | 135 | 171 | 230 V AC (max.) | Bornes à vis | S0 | Encliquetable, à visser | |
775.04 € | 1 | Disponible | 10 jours | 101 | 135 | 181 | - | Bornes à vis | S0 | Encliquetable, à visser | |
595.76 € | 1 | Disponible | 10 jours | 114 | 135 | 171 | 24 V AC (max.) | Borne à ressort | S0 | Encliquetable, à visser | |
595.76 € | 1 | Disponible | 10 jours | 114 | 135 | 171 | 110 V AC (max.) | Borne à ressort | S0 | Encliquetable, à visser | |
770.67 € | 1 | Disponible | 10 jours | 114 | 135 | 181 | - | Borne à ressort | S0 | Encliquetable, à visser | |
906.21 € | 1 | Disponible | 10 jours | 101 | 135 | 181 | - | Bornes à vis | S0 | Encliquetable, à visser | |
906.21 € | 1 | Disponible | Devis | 114 | 135 | 181 | - | Borne à ressort | S0 | Encliquetable, à visser | |
1,033.01 € | 1 | Disponible | 10 jours | 101 | 135 | 181 | - | Bornes à vis | S0 | Encliquetable, à visser |
Loading...
Type de produit | Combinaison étoile-triangle | Température ambiante (max.)(°C) | -25 | Température ambiante (max.)(°C) | +60 |
---|---|---|---|---|---|
Durabilité | 10000000 | Nombre de broches | 3 | Tension nominale(V) | 690 V AC |
Type de contact | 3 fabricants | Indice IP | IP20 |
Configurer
Propriétés de base
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Plage de tension de contrôle(V)
Connexion (composants)
Taille de profilé
Type de montage (relais)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles