Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RT29261CB00 |
3RT29261JJ00 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Température ambiante (max.) (°C) | Température ambiante (max.) (°C) | Plage de tension de contrôle (V) | Tension nominale (V) | Tension de fonctionnement (plage) (V) | Couleur | Taille de profilé | Type de montage (relais) | Caractéristiques du relais | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 23.41 € | 1 | Disponible | 14 jours | 19 | 30 | 12 | -25 | +60 | 24 V AC (max.) | 48 V AC | - | - | S0 | Raccordement par poussée | - | |
- | 22.35 € | 1 | Disponible | 14 jours | 19 | 30 | 12 | -25 | +60 | 24 V AC (max.) | 48 V AC | - | - | S0 | Raccordement par poussée | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Tension de fonctionnement (plage)(V)
Couleur
Caractéristiques du relais
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Température ambiante (max.)(°C)
Température ambiante (max.)(°C)
Plage de tension de contrôle(V)
Tension nominale(V)
Taille de profilé
Type de montage (relais)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles