Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3RT2926-1BB00
Référence pièce
|
---|
3RT2926-1BB00 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Température ambiante (max.) (°C) | Température ambiante (max.) (°C) | Plage de tension de contrôle (V) | Tension nominale (V) | Tension de fonctionnement (plage) (V) | Couleur | Taille de profilé | Type de montage (relais) | Caractéristiques du relais | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 19 | 30 | 12 | -25 | +60 | - | - | 24 - 48 V AC, 24 - 70 V DC | Noir | - | Raccordement par poussée | + varistance |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Suppresseur de surtensions CR, le numéro d'article est le suivant: 3RT2926-1BB00.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3RT2926-1BB00.
Configurer
Propriétés de base
Plage de tension de contrôle(V)
Tension nominale(V)
Taille de profilé
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Température ambiante (max.)(°C)
Température ambiante (max.)(°C)
Tension de fonctionnement (plage)(V)
Couleur
Type de montage (relais)
Caractéristiques du relais
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3RT19561CC02 |
3RT19561CD02 |
3RT19561CE00 |
3RT2926-1ER00 |
3RT29261BC00 |
3RT29261BD00 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Température ambiante (max.) (°C) | Température ambiante (max.) (°C) | Plage de tension de contrôle (V) | Tension nominale (V) | Tension de fonctionnement (plage) (V) | Couleur | Taille de profilé | Type de montage (relais) | Caractéristiques du relais |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 48.77 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | - | - | - | - | - | 127 V AC | - | - | - | - | - | |
- | 47.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | - | - | - | - | - | 240 V AC | - | - | - | - | - | |
- | 49.85 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | - | - | - | - | - | 400 V AC | - | - | - | - | - | |
23.41 € | 1 | Disponible | 13 jours | 19 | 30 | 12 | -25 | +60 | - | - | 24 V DC | Noir | - | Raccordement par poussée | + diode | ||
- | 17.99 € | 1 | Disponible | 12 jours | 19 | 30 | 12 | -25 | +60 | 48 V AC (max.) | 127 V AC | - | - | S0 | Raccordement par poussée | - | |
- | 16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 19 | 30 | 12 | -25 | +60 | - | 240 V AC | - | - | S0 | Raccordement par poussée | - |