Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3RT29361CF00
Référence pièce
|
---|
3RT29361CF00 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Température ambiante (max.) (°C) | Température ambiante (max.) (°C) | Plage de tension de contrôle (V) | Tension nominale (V) | Tension de fonctionnement (plage) (V) | Couleur | Taille de profilé | Type de montage (relais) | Caractéristiques du relais | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 27.85 € | 1 | Disponible | 12 jours | 30 | 30 | 14.5 | -25 | +60 | - | 600 V AC | - | - | S2 | Raccordement par poussée | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Suppresseur de surtensions CR, le numéro d'article est le suivant: 3RT29361CF00.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3RT29361CF00.
Configurer
Propriétés de base
Plage de tension de contrôle(V)
Tension de fonctionnement (plage)(V)
Couleur
Caractéristiques du relais
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Température ambiante (max.)(°C)
Température ambiante (max.)(°C)
Tension nominale(V)
Taille de profilé
Type de montage (relais)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3RT19561CC02 |
3RT19561CD02 |
3RT19561CE00 |
3RT29361ER00 |
3RT29361ES00 |
3RT29361JK00 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Température ambiante (max.) (°C) | Température ambiante (max.) (°C) | Plage de tension de contrôle (V) | Tension nominale (V) | Tension de fonctionnement (plage) (V) | Couleur | Taille de profilé | Type de montage (relais) | Caractéristiques du relais |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 48.77 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | - | - | - | - | - | 127 V AC | - | - | - | - | - | |
- | 47.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | - | - | - | - | - | 240 V AC | - | - | - | - | - | |
- | 49.85 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | - | - | - | - | - | 400 V AC | - | - | - | - | - | |
- | 38.57 € | 1 | Disponible | 12 jours | 30 | 30 | 14.5 | -25 | +60 | - | 24 V DC | - | - | - | Raccordement par poussée | - | |
- | 35.36 € | 1 | Disponible | 12 jours | 30 | 30 | 14.5 | -25 | +60 | - | 250 V DC | - | - | - | Raccordement par poussée | - | |
- | 22.35 € | 1 | Disponible | 12 jours | 30 | 30 | 14.5 | -25 | +60 | - | 127 V AC | - | - | - | Raccordement par poussée | - |