Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3KD52300RE100 |
3KD52300RE200 |
3KD52340RE100 |
3KD52340RE400 |
3KD52400RE100 |
3KD52420RE100 |
3KD52440RE100 |
3KD52440RE400 |
3KD52600RE200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Nombre de broches | Tension nominale (V) | Tension de fonctionnement (plage) (V) | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,120.92 € | 1 | Disponible | 12 jours | 360 | 152.5 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
3,125.29 € | 1 | Disponible | 12 jours | 360 | 152.5 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
3,120.92 € | 1 | Disponible | 22 jours | 394.5 | 154 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
3,077.19 € | 1 | Disponible | 12 jours | 372.5 | 154 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
3,967.01 € | 1 | Disponible | 22 jours | 472 | 152.5 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
3,995.43 € | 1 | Disponible | 22 jours | 472 | 212.5 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
3,907.97 € | 1 | Disponible | 22 jours | 484.5 | 154 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
3,853.32 € | 1 | Disponible | Devis | 484.5 | 154 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
4,738.77 € | 1 | Disponible | 22 jours | 652 | 152.5 | 6 | 1200 | 1200 | Pas de commutateur DC |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 310 | Type de produit | Disjoncteur | Courant nominal(A) | 1250 |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact | 8 fabricants, 8 disjoncteurs |
Configurer
Propriétés de base
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Nombre de broches
Tension nominale(V)
Tension de fonctionnement (plage)(V)
Type (divers.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles