Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3KD54300RE100 |
3KD54300RE200 |
3KD54320RE100 |
3KD54340RE100 |
3KD54340RE400 |
3KD54400RE200 |
3KD54420RE100 |
3KD54440RE100 |
3KD54440RE400 |
3KD54600RE200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Nombre de broches | Tension nominale (V) | Tension de fonctionnement (plage) (V) | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,918.91 € | 1 | Disponible | 12 jours | 360 | 152.5 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
3,776.81 € | 1 | Disponible | 22 jours | 360 | 152.5 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
3,977.93 € | 1 | Disponible | 22 jours | 360 | 212.5 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
3,984.51 € | 1 | Disponible | 22 jours | 394.5 | 154 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
3,890.49 € | 1 | Disponible | 22 jours | 372.5 | 154 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
4,743.13 € | 1 | Disponible | 22 jours | 472 | 152.5 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
4,826.21 € | 1 | Disponible | 22 jours | 472 | 212.5 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
4,830.59 € | 1 | Disponible | 22 jours | 484.5 | 154 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
4,705.97 € | 1 | Disponible | 22 jours | 484.5 | 154 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
6,465.93 € | 1 | Disponible | 22 jours | 652 | 152.5 | 6 | 1200 | 1200 | Pas de commutateur DC |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 310 | Type de produit | Disjoncteur | Courant nominal(A) | 1600 |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact | 8 fabricants, 8 disjoncteurs |
Configurer
Propriétés de base
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Nombre de broches
Tension nominale(V)
Tension de fonctionnement (plage)(V)
Type (divers.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles