Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3KD16302ME100 |
3KD16302ME200 |
3KD16322ME100 |
3KD16342ME100 |
3KD16342ME400 |
3KD16402ME100 |
3KD16402ME200 |
3KD16422ME100 |
3KD16442ME100 |
3KD16442ME400 |
3KD16602ME200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Nombre de broches | Tension nominale (V) | Tension de fonctionnement (plage) (V) | Type de contact | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.13 € | 1 | Disponible | 8 jours | 94 | 68 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | 4 inverseurs | Pressostat | |
87.13 € | 1 | Disponible | 22 jours | 94 | 68 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | 4 inverseurs | Pressostat | |
114.37 € | 1 | Disponible | 8 jours | 94 | 87 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | 4 inverseurs | Pressostat | |
82.77 € | 1 | Disponible | 12 jours | 103.3 | 69.5 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | 3 inverseurs | Pressostat | |
82.77 € | 1 | Disponible | 22 jours | 103.3 | 69.5 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | 3 inverseurs | Pressostat | |
104.57 € | 1 | Disponible | 13 jours | 112 | 68 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | 4 inverseurs | Pressostat | |
104.57 € | 1 | Disponible | 22 jours | 112 | 68 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | 4 inverseurs | Pressostat | |
136.17 € | 1 | Disponible | 22 jours | 112 | 87 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | 4 inverseurs | Pressostat | |
98.04 € | 1 | Disponible | 22 jours | 121.3 | 69.5 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | 3 inverseurs | Pressostat | |
100.21 € | 1 | Disponible | 22 jours | 121.3 | 69.5 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | 3 inverseurs | Pressostat | |
458.03 € | 1 | Disponible | 22 jours | 148 | 68 | 6 | 1200 | 1200 | 4 inverseurs | Pas de commutateur DC |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 119 | Type de produit | Disjoncteur | Courant nominal(A) | 16 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Nombre de broches
Tension nominale(V)
Tension de fonctionnement (plage)(V)
Type de contact
Type (divers.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles