Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3KD36440NE100
Référence pièce
|
---|
3KD36440NE100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Nombre de broches | Tension nominale (V) | Tension de fonctionnement (plage) (V) | Type de contact | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311.55 € | 1 | Disponible | 22 jours | 126 | 157.3 | 69.5 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | 3 inverseurs | Pressostat |
Loading...
Type de produit | Disjoncteur | Courant nominal(A) | 200 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Sectionneurs 200 A, le numéro d'article est le suivant: 3KD36440NE100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3KD36440NE100.
Configurer
Propriétés de base
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Nombre de broches
Tension nominale(V)
Tension de fonctionnement (plage)(V)
Type de contact
Type (divers.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3KD36300PE200 |
3KD36320NE100 |
3KD36320PE100 |
3KD36440NE400 |
3KD36440PE100 |
3KD36440PE400 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Nombre de broches | Tension nominale (V) | Tension de fonctionnement (plage) (V) | Type de contact | Type (divers.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300.61 € | 1 | Disponible | 12 jours | 164 | 190 | 93.5 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | - | Pressostat | |
315.92 € | 1 | Disponible | 12 jours | 168 | 121 | 97 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | 4 inverseurs | Pressostat | |
359.64 € | 1 | Disponible | 8 jours | 164 | 190 | 130.5 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | - | Pressostat | |
300.61 € | 1 | Disponible | 22 jours | 168 | 157.3 | 69.5 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | 3 inverseurs | Pressostat | |
377.13 € | 1 | Disponible | 22 jours | 164 | 242.5 | 95 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | - | Pressostat | |
366.21 € | 1 | Disponible | 22 jours | 164 | 242.5 | 95 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | - | Pressostat |