Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3KD40300PE100 |
3KD40300PE200 |
3KD40320PE100 |
3KD40340PE100 |
3KD40340PE400 |
3KD40400PE100 |
3KD40400PE200 |
3KD40420PE100 |
3KD40440PE100 |
3KD40440PE400 |
3KD40600PE200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Nombre de broches | Tension nominale (V) | Tension de fonctionnement (plage) (V) | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
442.72 € | 1 | Disponible | 8 jours | 190 | 93.5 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
442.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 190 | 93.5 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
490.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 190 | 130.5 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
442.72 € | 1 | Disponible | 22 jours | 198.5 | 95 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
447.09 € | 1 | Disponible | 13 jours | 198.5 | 95 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
552.04 € | 1 | Disponible | 12 jours | 234 | 93.5 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
552.04 € | 1 | Disponible | 12 jours | 234 | 93.5 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
606.69 € | 1 | Disponible | 12 jours | 234 | 130.5 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
552.04 € | 1 | Disponible | 22 jours | 242.5 | 95 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
552.04 € | 1 | Disponible | 22 jours | 242.5 | 95 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
1,481.21 € | 1 | Disponible | 22 jours | 322 | 93.5 | 6 | 1200 | 1200 | Pas de commutateur DC |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 164 | Type de produit | Disjoncteur | Courant nominal(A) | 315 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Nombre de broches
Tension nominale(V)
Tension de fonctionnement (plage)(V)
Type (divers.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles