Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3KD22302ME100 |
3KD22302ME200 |
3KD22322ME100 |
3KD22342ME100 |
3KD22342ME400 |
3KD22402ME100 |
3KD22402ME200 |
3KD22422ME100 |
3KD22442ME100 |
3KD22442ME400 |
3KD22602ME200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Nombre de broches | Tension nominale (V) | Tension de fonctionnement (plage) (V) | Type de contact | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.85 € | 1 | Disponible | 12 jours | 94 | 68 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | 4 inverseurs | Pressostat | |
98.04 € | 1 | Disponible | 22 jours | 94 | 68 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | 4 inverseurs | Pressostat | |
125.27 € | 1 | Disponible | 8 jours | 94 | 87 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | 4 inverseurs | Pressostat | |
91.49 € | 1 | Disponible | 22 jours | 103.3 | 69.5 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | 3 inverseurs | Pressostat | |
91.49 € | 1 | Disponible | 12 jours | 103.3 | 69.5 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | 3 inverseurs | Pressostat | |
125.27 € | 1 | Disponible | 12 jours | 112 | 68 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | 4 inverseurs | Pressostat | |
119.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 112 | 68 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | 4 inverseurs | Pressostat | |
147.05 € | 1 | Disponible | 12 jours | 112 | 87 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | 4 inverseurs | Pressostat | |
114.37 € | 1 | Disponible | 22 jours | 121.3 | 69.5 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | 3 inverseurs | Pressostat | |
119.83 € | 1 | Disponible | 22 jours | 121.3 | 69.5 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | 3 inverseurs | Pressostat | |
475.52 € | 1 | Disponible | 23 jours | 148 | 68 | 6 | 1200 | 1200 | 4 inverseurs | Pas de commutateur DC |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 119 | Type de produit | Disjoncteur | Courant nominal(A) | 32 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Nombre de broches
Tension nominale(V)
Tension de fonctionnement (plage)(V)
Type de contact
Type (divers.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles