Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3KD42300PE100 |
3KD42300PE200 |
3KD42320PE100 |
3KD42340PE100 |
3KD42340PE400 |
3KD42400PE100 |
3KD42400PE200 |
3KD42420PE100 |
3KD42440PE100 |
3KD42440PE400 |
3KD42600PE200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Nombre de broches | Tension nominale (V) | Tension de fonctionnement (plage) (V) | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
534.55 € | 1 | Disponible | 8 jours | 190 | 93.5 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
523.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 190 | 93.5 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
573.89 € | 1 | Disponible | 8 jours | 190 | 130.5 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
530.17 € | 1 | Disponible | 12 jours | 198.5 | 95 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
530.17 € | 1 | Disponible | 13 jours | 198.5 | 95 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
683.21 € | 1 | Disponible | 8 jours | 234 | 93.5 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
665.72 € | 1 | Disponible | 9 jours | 234 | 93.5 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
716.01 € | 1 | Disponible | 12 jours | 234 | 130.5 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
632.93 € | 1 | Disponible | 22 jours | 242.5 | 95 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
661.36 € | 1 | Disponible | 22 jours | 242.5 | 95 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
1,791.65 € | 1 | Disponible | 22 jours | 322 | 93.5 | 6 | 1200 | 1200 | Pas de commutateur DC |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 164 | Type de produit | Disjoncteur | Courant nominal(A) | 400 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Nombre de broches
Tension nominale(V)
Tension de fonctionnement (plage)(V)
Type (divers.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles