Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3KD48300QE100 |
3KD48320QE100 |
3KD48340QE100 |
3KD48340QE400 |
3KD48400QE100 |
3KD48400QE200 |
3KD48420QE100 |
3KD48440QE400 |
3KD48600QE200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Nombre de broches | Tension nominale (V) | Tension de fonctionnement (plage) (V) | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,240.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 260 | 110 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
1,299.75 € | 1 | Disponible | 12 jours | 260 | 166.5 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
1,273.51 € | 1 | Disponible | 22 jours | 271 | 111.5 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
1,229.79 € | 1 | Disponible | 22 jours | 271 | 111.5 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
1,524.93 € | 1 | Disponible | 13 jours | 320 | 110 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
1,557.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 320 | 110 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
1,627.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | 320 | 166.5 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
1,551.17 € | 1 | Disponible | 23 jours | 331 | 111.5 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | Pressostat | |
2,316.37 € | 1 | Disponible | 22 jours | 440 | 110 | 6 | 1200 | 1200 | Pas de commutateur DC |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 235 | Type de produit | Disjoncteur | Courant nominal(A) | 800 |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact | 8 fabricants, 8 disjoncteurs |
Configurer
Propriétés de base
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Nombre de broches
Tension nominale(V)
Tension de fonctionnement (plage)(V)
Type (divers.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles