Module de température

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3UF77001AA000

Référence pièce
3UF77001AA000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

322.67 €

1 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension vertical(mm) 92 Dimension width(mm) 22.5 Dimension depth(mm) 124
Type de produit Unité de température PLC Température ambiante (max.)(°C) -25 Température ambiante (max.)(°C) +60
Nombre d'entrées (max.) 3 Indice IP IP20 Compatible avec (détails)(mm) SIMOCODE pro V
Type à raccord (détails) Visser et encliqueter

Vous vous trouvez sur la page de Module de température, le numéro d'article est le suivant: 3UF77001AA000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3UF77001AA000.

Assistance technique