Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RT20381XB400LA2 |
3RT20381XF400LA2 |
3RT20383XB400LA2 |
3RT20383XF440LA2 |
3RT20383XJ400LA2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Contact auxiliaire | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|
595.76 € | 1 | Disponible | 13 jours | 1 fabricant, 1 disjoncteur | Bornes à vis | |
595.76 € | 1 | Disponible | 14 jours | 1 fabricant, 1 disjoncteur | Bornes à vis | |
595.76 € | 1 | Disponible | 13 jours | 1 fabricant, 1 disjoncteur | Bornes à vis | |
617.63 € | 1 | Disponible | 13 jours | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | Bornes à vis | |
595.76 € | 1 | Disponible | 13 jours | 1 fabricant, 1 disjoncteur | - |
Loading...
Nombre de pôles | 3 broches | Dimension - longueur(mm) | 114 | Largeur de la dimension(mm) | 55 |
---|---|---|---|---|---|
Durabilité | 10000000 | Tension nominale(V AC) | 690 V AC | Taille de profilé | S2 |
Type de contact | 3 fabricants | Type de montage (relais) | Encliquetable, à visser |
Configurer
Propriétés de base
Contact auxiliaire
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles