Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Température ambiante (max.) (°C) | Température ambiante (max.) (°C) | Plage de tension de contrôle (V) | Indice IP | Compatible avec (détails) (mm) | Type de montage (relais) | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.20 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | 18.5 | 68 | -20 | +60 | 230 - 240 V AC | IP20 | - | Enclenchement rapide | - | |
67.20 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | 18.5 | 68 | -20 | +60 | 400 V AC | IP20 | - | Enclenchement rapide | - | |
67.20 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | 18.5 | 68 | -20 | +60 | 415 - 480 V AC | IP20 | - | Enclenchement rapide | - | |
48.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 90 | 18.5 | 68 | -20 | +60 | 24 V AC | IP20 | - | Enclenchement rapide | - | |
147.05 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | 18.5 | 68 | -20 | +60 | 24 V DC | IP20 | - | Enclenchement rapide | - | |
48.77 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | 18.5 | 68 | -20 | +60 | 110 - 120 V AC | IP20 | - | Enclenchement rapide | - | |
46.60 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | 18.5 | 68 | -20 | +60 | 208 V AC | IP20 | - | Enclenchement rapide | - | |
50.93 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | 18.5 | 68 | -20 | +60 | 230 - 240 V AC | IP20 | - | Enclenchement rapide | - | |
45.52 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | 18.5 | 68 | -20 | +60 | 500 - 575 V AC | IP20 | - | Enclenchement rapide | - | |
49.85 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | 18.5 | 68 | -20 | +60 | 400 - 440 V AC | IP20 | - | Enclenchement rapide | - | |
47.68 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | 18.5 | 68 | -20 | +60 | 415 - 480 V AC | IP20 | - | Enclenchement rapide | - | |
46.60 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | 18.5 | 68 | -20 | +60 | 230 - 240 V AC | IP20 | - | Enclenchement rapide | - | |
46.60 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | 18.5 | 68 | -20 | +60 | 400 - 440 V AC | IP20 | - | Enclenchement rapide | - | |
45.52 € | 1 | Disponible | 13 jours | 90 | 18.5 | 68 | -20 | +60 | 230 - 240 V AC | IP20 | - | Enclenchement rapide | - | |
46.60 € | 1 | Disponible | 12 jours | 90 | 18.5 | 68 | -20 | +60 | 400 - 440 V AC | IP20 | - | Enclenchement rapide | - | |
62.87 € | 1 | Disponible | 12 jours | 90 | 18.5 | 68 | -20 | +60 | 24 V AC | IP20 | - | Enclenchement rapide | - | |
62.87 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | 18.5 | 68 | -20 | +60 | 230 - 240 V AC | IP20 | - | Enclenchement rapide | - | |
65.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | 18.5 | 68 | -20 | +60 | 400 V AC | IP20 | - | Enclenchement rapide | - | |
60.69 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | 18.5 | 68 | -20 | +60 | 415 - 480 V AC | IP20 | - | Enclenchement rapide | - | |
65.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | 18.5 | 68 | -20 | +60 | 230 - 240 V AC | IP20 | - | Enclenchement rapide | - | |
62.87 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | 18.5 | 68 | -20 | +60 | 400 V AC | IP20 | - | Enclenchement rapide | - | |
60.69 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | 18.5 | 68 | -20 | +60 | 415 - 480 V AC | IP20 | - | Enclenchement rapide | - | |
62.87 € | 1 | Disponible | 12 jours | 90 | 18.5 | 68 | -20 | +60 | 415 - 480 V AC | IP20 | - | Enclenchement rapide | - | |
174.89 € | 1 | Disponible | 10 jours | 65.1 | 25.7 | 28.8 | -20 | +60 | 24 V DC | IP20 | - | - | - | |
153.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 65.1 | 25.7 | 28.8 | -20 | +60 | 48 V DC | IP20 | - | - | - | |
153.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 65.1 | 25.7 | 28.8 | -20 | +60 | 250 V DC | IP20 | - | - | - | |
153.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 65.1 | 25.7 | 28.8 | -20 | +60 | 24 V AC | IP20 | - | - | - | |
158.49 € | 1 | Disponible | 10 jours | 65.1 | 25.7 | 28.8 | -20 | +60 | 48 V AC | IP20 | - | - | - | |
153.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 65.1 | 25.7 | 28.8 | -20 | +60 | 60 V AC | IP20 | - | - | - | |
158.49 € | 1 | Disponible | 11 jours | 65.1 | 25.7 | 28.8 | -20 | +60 | 110 V AC | IP20 | - | - | - | |
153.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 65.1 | 25.7 | 28.8 | -20 | +60 | 120 - 127 V AC | IP20 | - | - | - | |
174.89 € | 1 | Disponible | 10 jours | 65.1 | 25.7 | 28.8 | -20 | +60 | 208 - 230 V AC | IP20 | - | - | - | |
163.96 € | 1 | Disponible | 10 jours | 65.1 | 25.7 | 28.8 | -20 | +60 | 380 - 400 V AC | IP20 | - | - | - | |
153.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 65.1 | 25.7 | 28.8 | -20 | +60 | 440 - 480 V AC | IP20 | - | - | - | |
108.93 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | 18 | 70 | - | - | 24 V DC | - | Interrupteur disjoncteur 5 SL4 5SY, 5SP, 5SU1 RCBOS, FI 5 SV | - | Connecteur à vis | |
89.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | 18 | 70 | - | - | 230 V AC | - | Interrupteur disjoncteur 5 SL4 5SY, 5SP, 5SU1 RCBOS, FI 5 SV | - | Connecteur à vis | |
87.13 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | 18 | 70 | - | - | 24 V DC | - | Interrupteur disjoncteur 5 SL4 5SY, 5SP, 5SU1 RCBOS, FI 5 SV | - | Connecteur à vis |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Température ambiante (max.)(°C)
Température ambiante (max.)(°C)
Plage de tension de contrôle(V)
Indice IP
Compatible avec (détails)(mm)
Type de montage (relais)
Type (divers.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles