Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3RV29021AB4
Référence pièce
|
---|
3RV29021AB4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Température ambiante (max.) (°C) | Température ambiante (max.) (°C) | Plage de tension de contrôle (V) | Indice IP | Compatible avec (détails) (mm) | Type de montage (relais) | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.05 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | 18.5 | 68 | -20 | +60 | 24 V DC | IP20 | - | Enclenchement rapide | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Déclencheur de sous-tension, le numéro d'article est le suivant: 3RV29021AB4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3RV29021AB4.
Configurer
Propriétés de base
Compatible avec (détails)(mm)
Type (divers.)
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Température ambiante (max.)(°C)
Température ambiante (max.)(°C)
Plage de tension de contrôle(V)
Indice IP
Type de montage (relais)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3RV19121CV0 |
3RV19121CV1 |
3RV29021AB0 |
3RV29021AF0 |
3RV29021AM1 |
3RV29021AP0 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Température ambiante (max.) (°C) | Température ambiante (max.) (°C) | Plage de tension de contrôle (V) | Indice IP | Compatible avec (détails) (mm) | Type de montage (relais) | Type (divers.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.20 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | 18.5 | 68 | -20 | +60 | 400 V AC | IP20 | - | Enclenchement rapide | - | |
67.20 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | 18.5 | 68 | -20 | +60 | 415 - 480 V AC | IP20 | - | Enclenchement rapide | - | |
48.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 90 | 18.5 | 68 | -20 | +60 | 24 V AC | IP20 | - | Enclenchement rapide | - | |
48.77 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | 18.5 | 68 | -20 | +60 | 110 - 120 V AC | IP20 | - | Enclenchement rapide | - | |
46.60 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | 18.5 | 68 | -20 | +60 | 208 V AC | IP20 | - | Enclenchement rapide | - | |
50.93 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | 18.5 | 68 | -20 | +60 | 230 - 240 V AC | IP20 | - | Enclenchement rapide | - |