Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RV19121CV1 |
3RV29021AV1 |
3RV29221CV1 |
3RV29222CV1 |
3RV29224CV1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Température ambiante (max.) (°C) | Température ambiante (max.) (°C) | Plage de tension de contrôle (V) | Indice IP | Compatible avec (détails) (mm) | Type de montage (relais) | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.20 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | 18.5 | 68 | -20 | +60 | 415 - 480 V AC | IP20 | - | Enclenchement rapide | - | |
47.68 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | 18.5 | 68 | -20 | +60 | 415 - 480 V AC | IP20 | - | Enclenchement rapide | - | |
60.69 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | 18.5 | 68 | -20 | +60 | 415 - 480 V AC | IP20 | - | Enclenchement rapide | - | |
60.69 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | 18.5 | 68 | -20 | +60 | 415 - 480 V AC | IP20 | - | Enclenchement rapide | - | |
62.87 € | 1 | Disponible | 12 jours | 90 | 18.5 | 68 | -20 | +60 | 415 - 480 V AC | IP20 | - | Enclenchement rapide | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Compatible avec (détails)(mm)
Type (divers.)
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Température ambiante (max.)(°C)
Température ambiante (max.)(°C)
Plage de tension de contrôle(V)
Indice IP
Type de montage (relais)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles