Contacteur sous vide, AC-3 225 A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3RT12646AB36
3RT12646AD36
3RT12646AF36
3RT12646AM36
3RT12646AP36
3RT12646AR36
3RT12646AS36
3RT12646AT36
3RT12646AU36
3RT12646AV36
3RT12646LA06
3RT12646NB36
3RT12646NF36
3RT12646NP36
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de tension de contrôle

1,623.53 €

1 16 jours 23 - 26

1,623.53 €

1 16 jours 42 - 48

1,623.53 €

1 13 jours 110 - 127

1,623.53 €

1 16 jours 200 - 220

1,623.53 €

1 13 jours 220 - 240

1,623.53 €

1 98 jours 440 - 480

1,623.53 €

1 98 jours 500 - 550

1,623.53 €

1 98 jours 575 - 600

1,623.53 €

1 98 jours 240 - 277

1,623.53 €

1 16 jours 380 - 420

1,433.05 €

1 16 jours Sans plaque

1,735.57 €

1 16 jours 21 - 27.3

1,735.57 €

1 16 jours 96 - 127

1,735.57 €

1 17 jours 200 - 277

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles 3 broches Dimension - longueur(mm) 210 Largeur de la dimension(mm) 145
Épaisseur de la dimension(mm) 206 Durabilité 10000000 Tension nominale(V AC) 1000 V AC
Taille de profilé S10 Indice IP IP00 Type de contact 3 fabricants
Connexion (composants) Barrette de raccordement à broches Type de montage (relais) Montage vissé Température ambiante (min.)(°C) -25
Température ambiante (max.)(°C) +60

Assistance technique