Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RT12656AD36 |
3RT12656AF36 |
3RT12656AM36 |
3RT12656AP36 |
3RT12656AR36 |
3RT12656AS36 |
3RT12656AT36 |
3RT12656AU36 |
3RT12656AV36 |
3RT12656LA06 |
3RT12656NB36 |
3RT12656NF36 |
3RT12656NP36 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
2,272.64 € | 1 | Disponible | Devis | |
2,322.92 € | 1 | Disponible | 17 jours | |
2,316.37 € | 1 | Disponible | Devis | |
2,333.85 € | 1 | Disponible | 12 jours | |
2,283.57 € | 1 | Disponible | Devis | |
2,261.72 € | 1 | Disponible | Devis | |
2,344.79 € | 1 | Disponible | 4 jours | |
2,283.57 € | 1 | Disponible | 4 jours | |
2,316.37 € | 1 | Disponible | 17 jours | |
2,148.03 € | 1 | Disponible | Devis | |
2,497.83 € | 1 | Disponible | 17 jours | |
2,475.96 € | 1 | Disponible | 17 jours | |
2,436.61 € | 1 | Disponible | 17 jours |
Loading...
Dimension - longueur(mm) | 210 | Largeur de la dimension(mm) | 145 | Épaisseur de la dimension(mm) | 206 |
---|---|---|---|---|---|
Durabilité | 10000000 | Tension nominale(V AC) | 1000 V AC | Taille de profilé | S10 |
Indice IP | IP00 | Type de contact | 3 fabricants | Connexion (composants) | Barrette de raccordement à broches |
Type de montage (relais) | Montage vissé | Température ambiante (min.)(°C) | -25 | Température ambiante (max.)(°C) | +60 |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles