Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RT12666AB36 |
3RT12666AD36 |
3RT12666AF36 |
3RT12666AM36 |
3RT12666AP36 |
3RT12666AR36 |
3RT12666AT36 |
3RT12666AV36 |
3RT12666LA06 |
3RT12666NB36 |
3RT12666NF36 |
3RT12666NP36 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de tension de contrôle | |
---|---|---|---|---|---|
2,825.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | 23 - 26 | |
2,803.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 - 48 | |
2,803.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 110 - 127 | |
2,786.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | 200 - 220 | |
2,797.35 € | 1 | Disponible | 4 jours | 220 - 240 | |
2,803.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 440 - 480 | |
2,792.97 € | 1 | Disponible | Devis | 575 - 600 | |
2,760.17 € | 1 | Disponible | Devis | 380 - 420 | |
2,611.52 € | 1 | Disponible | Devis | Sans plaque | |
2,895.73 € | 1 | Disponible | 4 jours | 21 - 27.3 | |
2,891.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | 96 - 127 | |
2,972.24 € | 1 | Disponible | 4 jours | 200 - 277 |
Loading...
Nombre de pôles | 3 broches | Dimension - longueur(mm) | 210 | Largeur de la dimension(mm) | 145 |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur de la dimension(mm) | 206 | Durabilité | 10000000 | Tension nominale(V AC) | 1000 V AC |
Taille de profilé | S10 | Indice IP | IP00 | Type de contact | 3 fabricants |
Connexion (composants) | Bornes à vis | Type de montage (relais) | Montage vissé | Température ambiante (min.)(°C) | -25 |
Température ambiante (max.)(°C) | +60 |
Configurer
Propriétés de base
Plage de tension de contrôle
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles