Contacteur sous vide, AC-3 400 A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3RT12756AB36
3RT12756AD36
3RT12756AF36
3RT12756AM36
3RT12756AP36
3RT12756AR36
3RT12756AS36
3RT12756AT36
3RT12756AU36
3RT12756LA06
3RT12756NB36
3RT12756NF36
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2,817.93 €

1 16 jours

2,817.93 €

1 4 jours

2,817.93 €

1 16 jours

2,817.93 €

1 16 jours

2,817.93 €

1 9 jours

2,817.93 €

1 16 jours

2,817.93 €

1 98 jours

2,817.93 €

1 16 jours

2,817.93 €

1 98 jours

2,638.65 €

1 98 jours

3,102.52 €

1 16 jours

3,102.52 €

1 98 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles 3 broches Dimension - longueur(mm) 210 Largeur de la dimension(mm) 145
Épaisseur de la dimension(mm) 206 Durabilité 10000000 Tension nominale(V AC) 1000 V AC
Taille de profilé S12 Indice IP IP00 Type de contact 3 fabricants
Connexion (composants) Barrette de raccordement à broches Type de montage (relais) Montage vissé Température ambiante (min.)(°C) -25
Température ambiante (max.)(°C) +60

Assistance technique