Connecteur enfichable 7 / 8" pour 24 V

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3RK19023BA00

Référence pièce
3RK19023BA00
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

35.36 €

1 Disponible 11 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Connecteur Température ambiante (min.)(°C) -25 Température ambiante (max.)(°C) +80
Taille du produit (profondeur)(mm) 20 Taille du produit (hauteur)(mm) 54 Taille du produit (largeur)(mm) 43
Tension nominale(V) 250 Type (divers) Fil 7/8

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur enfichable 7 / 8" pour 24 V, le numéro d'article est le suivant: 3RK19023BA00.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3RK19023BA00.

Assistance technique