Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LZS:PT7874P |
LZS:RT7872P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension verticale (mm) | Largeur de la dimension (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.83 € | 1 | 9 jours | - | 28 | ||
8.39 € | 1 | 11 jours | 48.5 | 15.5 |
Loading...
Dimension de profondeur(mm) | 98 | Température ambiante (max.)(°C) | -40 | Température ambiante (max.)(°C) | +70 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP20 | Connexion (composants) | Borne à ressort |
Configurer
Propriétés de base
Dimension verticale(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles