Contacteur de puissance, AC-1 275 A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3RT14562AP36
3RT14566AB36
3RT14566AB380PA5
3RT14566AD36
3RT14566AF36
3RT14566AM36
3RT14566AP36
3RT14566AP380PA5
3RT14566AR36
3RT14566AS36
3RT14566AT36
3RT14566AU36
3RT14566AV36
3RT14566LA06
3RT14566NB36
3RT14566NF36
3RT14566PF35
3RT14566PP35
3RT14566SF36
3RT14566SF363PA0
3RT14566SP36
3RT14566SP363PA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de la dimension
(mm)
Connexion (composants) Température ambiante (max.)
(°C)

650.43 €

1 Disponible 13 jours 120-+60

600.13 €

1 Disponible 13 jours 120Barrette de raccordement à broches+60

705.08 €

1 Disponible 13 jours 120Barrette de raccordement à broches+60

654.79 €

1 Disponible 98 jours 120Barrette de raccordement à broches+60

654.79 €

1 Disponible 14 jours 120Barrette de raccordement à broches+60

654.79 €

1 Disponible 13 jours 120Barrette de raccordement à broches+60

600.13 €

1 Disponible 13 jours 120Barrette de raccordement à broches+60

705.08 €

1 Disponible 13 jours 120Barrette de raccordement à broches+60

654.79 €

1 Disponible 13 jours 120Barrette de raccordement à broches+60

654.79 €

1 Disponible 13 jours 120Barrette de raccordement à broches+60

654.79 €

1 Disponible 13 jours 120Barrette de raccordement à broches+60

654.79 €

1 Disponible 13 jours 120Barrette de raccordement à broches+60

654.79 €

1 Disponible 13 jours 120Barrette de raccordement à broches+60

552.04 €

1 Disponible 13 jours 120Barrette de raccordement à broches+60

759.73 €

1 Disponible 14 jours 120Barrette de raccordement à broches+55

759.73 €

1 Disponible 13 jours 120Barrette de raccordement à broches+55

1,011.16 €

1 Disponible 4 jours 140Barrette de raccordement à broches+60

1,011.16 €

1 Disponible 98 jours 140Barrette de raccordement à broches+60

814.39 €

1 Disponible 13 jours 120Barrette de raccordement à broches+60

840.63 €

1 Disponible 13 jours 120Barrette de raccordement à broches+60

814.39 €

1 Disponible 13 jours 120Barrette de raccordement à broches+60

840.63 €

1 Disponible 13 jours 120Barrette de raccordement à broches+60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles 3 broches Dimension - longueur(mm) 172 Épaisseur de la dimension(mm) 170
Durabilité 10000000 Taille de profilé S6 Indice IP IP00
Type de contact 3 fabricants Contact auxiliaire 2 fabricants, 2 disjoncteurs Type de montage (relais) Montage vissé
Température ambiante (min.)(°C) -25

Assistance technique