Contacteur de puissance, AC-1 690 A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3RT14762AP36
3RT14766AB36
3RT14766AD36
3RT14766AF36
3RT14766AM36
3RT14766AP36
3RT14766AP360AE0
3RT14766AR36
3RT14766AS36
3RT14766AT36
3RT14766AU36
3RT14766AV36
3RT14766LA06
3RT14766NB36
3RT14766NF36
3RT14766NP36
3RT14766PF35
3RT14766PP35
3RT14766SF36
3RT14766SF363PA0
3RT14766SP36
3RT14766SP363PA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de la dimension
(mm)
Plage de tension de contrôle Connexion (composants)

2,410.37 €

1 Disponible 13 jours 160--

2,421.31 €

1 Disponible 13 jours 160-Barrette de raccordement à broches

2,421.31 €

1 Disponible 98 jours 160-Barrette de raccordement à broches

2,421.31 €

1 Disponible 13 jours 160-Barrette de raccordement à broches

2,421.31 €

1 Disponible 13 jours 160--

2,421.31 €

1 Disponible 13 jours 160-Barrette de raccordement à broches

2,486.89 €

1 Disponible 13 jours 160--

2,421.31 €

1 Disponible 13 jours 160--

2,421.31 €

1 Disponible 4 jours 160--

2,421.31 €

1 Disponible 98 jours 160--

2,421.31 €

1 Disponible 98 jours 160-Barrette de raccordement à broches

2,421.31 €

1 Disponible 14 jours 160-Barrette de raccordement à broches

2,316.37 €

1 Disponible 14 jours 160--

2,760.17 €

1 Disponible 13 jours 160-Barrette de raccordement à broches

2,760.17 €

1 Disponible 13 jours 160--

2,760.17 €

1 Disponible 13 jours 160--

2,989.73 €

1 Disponible 98 jours 180-Barrette de raccordement à broches

3,011.61 €

1 Disponible 14 jours 180200 V AC (max.)Barrette de raccordement à broches

2,825.77 €

1 Disponible 98 jours 160-Barrette de raccordement à broches

2,858.56 €

1 Disponible 98 jours 160--

2,825.77 €

1 Disponible 13 jours 160--

2,858.56 €

1 Disponible 13 jours 160-Barrette de raccordement à broches

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles 3 broches Dimension - longueur(mm) 214 Épaisseur de la dimension(mm) 225
Durabilité 10000000 Taille de profilé S12 Indice IP IP00
Type de contact 3 fabricants Contact auxiliaire 2 fabricants, 2 disjoncteurs Type de montage (relais) Montage vissé
Température ambiante (min.)(°C) -25 Température ambiante (max.)(°C) +60

Assistance technique