Contacteur de puissance, AC-3 110 A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3RT20471AB00
3RT20471AB04
3RT20471AP00
3RT20471AP04
3RT20471AP60
3RT20473AB00
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur de la dimension
(mm)

486.44 €

1 Disponible 13 jours 152

508.32 €

1 Disponible 13 jours 195

486.44 €

1 Disponible 13 jours 152

508.32 €

1 Disponible 14 jours 195

486.44 €

1 Disponible 14 jours 152

486.44 €

1 Disponible 13 jours 152

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles 3 broches Dimension - longueur(mm) 140 Largeur de la dimension(mm) 70
Durabilité 10000000 Tension nominale(V AC) 1000 V AC Taille de profilé S3
Indice IP IP20 Type de contact 3 fabricants Connexion (composants) Bornes à vis
Type de montage (relais) Encliquetable, à visser Température ambiante (min.)(°C) -25 Température ambiante (max.)(°C) +60

Assistance technique