Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension - longueur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Épaisseur de la dimension (mm) | Taille de profilé | Indice IP | Contact auxiliaire | Connexion (composants) | Type de montage (relais) | Température ambiante (min.) (°C) | Température ambiante (max.) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
622.00 € | 1 | Disponible | 12 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP20 | - | Collier | Montage vissé | -25 | +60 | |
611.07 € | 1 | Disponible | 12 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP20 | - | Collier | Montage vissé | -25 | +60 | |
650.43 € | 1 | Disponible | 12 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP20 | - | Collier | Montage vissé | -25 | +60 | |
611.07 € | 1 | Disponible | 12 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP20 | - | Collier | Montage vissé | -25 | +60 | |
639.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP20 | - | Collier | Montage vissé | -25 | +60 | |
622.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP20 | - | - | Montage vissé | -25 | +60 | |
617.63 € | 1 | Disponible | 12 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP20 | - | Collier | Montage vissé | -25 | +60 | |
611.07 € | 1 | Disponible | 7 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP20 | - | Collier | Montage vissé | -25 | +60 | |
617.63 € | 1 | Disponible | 12 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP20 | - | Collier | Montage vissé | -25 | +60 | |
606.69 € | 1 | Disponible | 12 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP20 | - | Collier | Montage vissé | -25 | +60 | |
628.56 € | 1 | Disponible | 12 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP20 | - | Collier | Montage vissé | -25 | +60 | |
512.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP20 | - | Collier | Montage vissé | -25 | +60 | |
705.08 € | 1 | Disponible | 12 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP20 | - | Collier | Montage vissé | -25 | +60 | |
726.93 € | 1 | Disponible | 12 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP20 | - | Collier | Montage vissé | -25 | +60 | |
726.93 € | 1 | Disponible | 34 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP20 | - | - | Montage vissé | -25 | +60 | |
989.29 € | 1 | Disponible | 12 jours | 172 | 140 | 170 | S6 | IP20 | - | Collier | Montage vissé | -25 | +60 | |
781.59 € | 1 | Disponible | 12 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Collier | Montage vissé | -25 | +60 | |
803.47 € | 1 | Disponible | 12 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Collier | Montage vissé | -25 | +60 | |
781.59 € | 1 | Disponible | 12 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Collier | Montage vissé | -25 | +60 | |
807.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Collier | Montage vissé | -25 | +60 | |
628.56 € | 1 | Disponible | 12 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 | |
628.56 € | 1 | Disponible | 12 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 | |
622.00 € | 1 | Disponible | 12 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 | |
617.63 € | 1 | Disponible | 12 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 | |
628.56 € | 1 | Disponible | 12 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 | |
617.63 € | 1 | Disponible | 12 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 | |
606.69 € | 1 | Disponible | Devis | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 | |
617.63 € | 1 | Disponible | 4 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 | |
606.69 € | 1 | Disponible | 12 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 | |
617.63 € | 1 | Disponible | 12 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 | |
726.93 € | 1 | Disponible | 12 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 | |
716.01 € | 1 | Disponible | 12 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 | |
716.01 € | 1 | Disponible | 12 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 | |
606.69 € | 1 | Disponible | 12 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Collier | Montage vissé | -25 | +60 | |
617.63 € | 1 | Disponible | 12 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Collier | Montage vissé | -25 | +60 | |
628.56 € | 1 | Disponible | 12 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Collier | Montage vissé | -25 | +60 | |
606.69 € | 1 | Disponible | Devis | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Collier | Montage vissé | -25 | +60 | |
628.56 € | 1 | Disponible | 12 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Collier | Montage vissé | -25 | +60 | |
628.56 € | 1 | Disponible | 12 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Collier | Montage vissé | -25 | +60 | |
617.63 € | 1 | Disponible | Devis | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Collier | Montage vissé | -25 | +60 | |
628.56 € | 1 | Disponible | Devis | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Collier | Montage vissé | -25 | +60 | |
622.00 € | 1 | Disponible | Devis | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Collier | Montage vissé | -25 | +60 | |
617.63 € | 1 | Disponible | 12 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Collier | Montage vissé | -25 | +60 | |
716.01 € | 1 | Disponible | 12 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Collier | Montage vissé | -25 | +60 | |
705.08 € | 1 | Disponible | 12 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Collier | Montage vissé | -25 | +60 | |
720.39 € | 1 | Disponible | 12 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Collier | Montage vissé | -25 | +60 | |
632.93 € | 1 | Disponible | 12 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 | |
617.63 € | 1 | Disponible | 12 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 | |
628.56 € | 1 | Disponible | 12 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 | |
643.87 € | 1 | Disponible | 12 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 | |
617.63 € | 1 | Disponible | 12 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 | |
622.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 | |
617.63 € | 1 | Disponible | Devis | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 | |
617.63 € | 1 | Disponible | 12 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 | |
617.63 € | 1 | Disponible | 12 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 | |
523.61 € | 1 | Disponible | 12 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 | |
726.93 € | 1 | Disponible | 12 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 | |
716.01 € | 1 | Disponible | 12 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 | |
716.01 € | 1 | Disponible | 12 jours | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 | |
982.73 € | 1 | Disponible | Devis | 172 | 140 | 170 | S6 | IP00 | - | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 |
Loading...
Nombre de pôles | 3 broches | Durabilité | 10000000 | Tension nominale(V AC) | 1000 V AC |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact | 3 fabricants |
Configurer
Propriétés de base
Dimension - longueur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Épaisseur de la dimension(mm)
Taille de profilé
Indice IP
Contact auxiliaire
Connexion (composants)
Type de montage (relais)
Température ambiante (min.)(°C)
Température ambiante (max.)(°C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles