Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RT20471AB001AA0 |
3RT20471AP001AA0 |
3RT20471NB30 |
3RT20471NB300CC0 |
3RT20471NP30 |
3RT20473NB300CC0 |
3RT20473NP30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension - longueur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Épaisseur de la dimension (mm) | Taille de profilé | Indice IP | Contact auxiliaire | Connexion (composants) | Type de montage (relais) | Température ambiante (min.) (°C) | Température ambiante (max.) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
578.28 € | 1 | Disponible | 4 jours | 140 | 70 | 152 | S3 | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
573.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 140 | 70 | 152 | S3 | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
672.28 € | 1 | Disponible | 12 jours | 140 | 70 | 152 | S3 | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
650.43 € | 1 | Disponible | 12 jours | 140 | 70 | 152 | S3 | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
617.63 € | 1 | Disponible | 12 jours | 140 | 70 | 152 | S3 | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
643.87 € | 1 | Disponible | 12 jours | 140 | 70 | 152 | S3 | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
617.63 € | 1 | Disponible | 12 jours | 140 | 70 | 152 | S3 | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | -25 | +60 |
Loading...
Nombre de pôles | 3 broches | Durabilité | 10000000 | Tension nominale(V AC) | 1000 V AC |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact | 3 fabricants |
Configurer
Propriétés de base
Contact auxiliaire
Dimension - longueur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Épaisseur de la dimension(mm)
Taille de profilé
Indice IP
Connexion (composants)
Type de montage (relais)
Température ambiante (min.)(°C)
Température ambiante (max.)(°C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles