Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de la dimension (mm) | Indice IP | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
858.12 € | 1 | Disponible | 12 jours | 120 | IP20 | Collier | |
869.04 € | 1 | Disponible | 12 jours | 120 | IP20 | - | |
753.17 € | 1 | Disponible | 12 jours | 120 | IP00 | Barrette de raccordement à broches | |
753.17 € | 1 | Disponible | 12 jours | 120 | IP00 | Barrette de raccordement à broches | |
753.17 € | 1 | Disponible | 12 jours | 120 | IP00 | Barrette de raccordement à broches | |
770.67 € | 1 | Disponible | 12 jours | 120 | IP00 | Barrette de raccordement à broches | |
753.17 € | 1 | Disponible | 12 jours | 120 | IP00 | Barrette de raccordement à broches | |
753.17 € | 1 | Disponible | Devis | 120 | IP00 | Barrette de raccordement à broches | |
759.73 € | 1 | Disponible | Devis | 120 | IP00 | Barrette de raccordement à broches | |
753.17 € | 1 | Disponible | 12 jours | 120 | IP00 | Barrette de raccordement à broches | |
759.73 € | 1 | Disponible | 12 jours | 120 | IP00 | Barrette de raccordement à broches | |
858.12 € | 1 | Disponible | 12 jours | 120 | IP00 | Barrette de raccordement à broches | |
862.49 € | 1 | Disponible | 12 jours | 120 | IP00 | Barrette de raccordement à broches | |
851.55 € | 1 | Disponible | 12 jours | 120 | IP00 | Barrette de raccordement à broches | |
770.67 € | 1 | Disponible | 12 jours | 120 | IP00 | Barrette de raccordement à broches | |
781.59 € | 1 | Disponible | 12 jours | 120 | IP00 | Barrette de raccordement à broches | |
748.81 € | 1 | Disponible | 12 jours | 120 | IP00 | Barrette de raccordement à broches | |
775.04 € | 1 | Disponible | 12 jours | 120 | IP00 | Barrette de raccordement à broches | |
759.73 € | 1 | Disponible | 12 jours | 120 | IP00 | Barrette de raccordement à broches | |
748.81 € | 1 | Disponible | 12 jours | 120 | IP00 | Barrette de raccordement à broches | |
792.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 120 | IP00 | Barrette de raccordement à broches | |
726.93 € | 1 | Disponible | 12 jours | 120 | IP00 | - | |
770.67 € | 1 | Disponible | 12 jours | 120 | IP00 | Barrette de raccordement à broches | |
748.81 € | 1 | Disponible | 7 jours | 120 | IP00 | Barrette de raccordement à broches | |
748.81 € | 1 | Disponible | 12 jours | 120 | IP00 | Barrette de raccordement à broches | |
770.67 € | 1 | Disponible | 12 jours | 120 | IP00 | Barrette de raccordement à broches | |
759.73 € | 1 | Disponible | 12 jours | 120 | IP00 | Barrette de raccordement à broches | |
781.59 € | 1 | Disponible | 12 jours | 120 | IP00 | Barrette de raccordement à broches | |
890.91 € | 1 | Disponible | 12 jours | 120 | IP00 | Barrette de raccordement à broches | |
879.97 € | 1 | Disponible | 7 jours | 120 | IP00 | - | |
1,124.84 € | 1 | Disponible | 12 jours | 140 | IP00 | Barrette de raccordement à broches | |
1,113.92 € | 1 | Disponible | 12 jours | 140 | IP00 | Barrette de raccordement à broches | |
917.15 € | 1 | Disponible | 12 jours | 120 | IP00 | Barrette de raccordement à broches | |
945.57 € | 1 | Disponible | 12 jours | 120 | IP00 | Barrette de raccordement à broches | |
945.57 € | 1 | Disponible | 12 jours | 120 | IP00 | Barrette de raccordement à broches | |
967.43 € | 1 | Disponible | 12 jours | 120 | IP00 | Barrette de raccordement à broches | |
807.83 € | 1 | Disponible | 7 jours | 120 | IP00 | - |
Loading...
Nombre de pôles | 3 broches | Dimension - longueur(mm) | 172 | Épaisseur de la dimension(mm) | 170 |
---|---|---|---|---|---|
Durabilité | 10000000 | Tension nominale(V AC) | 1000 V AC | Taille de profilé | S6 |
Type de contact | 3 fabricants | Type de montage (relais) | Montage vissé | Température ambiante (min.)(°C) | -25 |
Température ambiante (max.)(°C) | +60 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur de la dimension(mm)
Indice IP
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles