Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Dimension - longueur (mm) | Épaisseur de la dimension (mm) | Charge de courant (A) | Durabilité | Tension nominale (V AC) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Indice IP | Type de contact | Contact auxiliaire | Connexion (composants) | Type de montage (relais) | Caractéristiques du relais | Alimentation (kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 80.60 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 80.60 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 80.60 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 80.60 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 76.24 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 74.07 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 71.55 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 76.24 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 80.60 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 80.60 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 74.07 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 74.07 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 78.43 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 82.77 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 80.60 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 78.43 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 78.43 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 80.60 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 82.77 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 119.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 125.27 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 125.27 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 125.27 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 114.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 119.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 125.27 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 125.27 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 125.27 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 119.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 114.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 119.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 114.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 136.17 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 130.71 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - |
Loading...
Largeur de la dimension(mm) | 45 | Taille de profilé | S00 | Température ambiante (min.)(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante (max.)(°C) | +60 |
Configurer
Propriétés de base
Charge de courant(A)
Tension de commutation (max.)(V AC)
Contact auxiliaire
Caractéristiques du relais
Alimentation(kW)
Nombre de pôles
Dimension - longueur(mm)
Épaisseur de la dimension(mm)
Durabilité
Tension nominale(V AC)
Indice IP
Type de contact
Connexion (composants)
Type de montage (relais)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles